• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. II5493

电感式接近开关

II5493

IIB2010-FRKG/PH

电感式接近开关

II5493

IIB2010-FRKG/PH

  • 输出功能常开/常闭可编程
  • 工作温度范围大
  • 两线技术
  • 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
  • 宽广的工作电压范围
  • ccc
  • ce
  • ukca
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 10
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
电气数据
工作电压 [V] 10...55 DC
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
最小的负载电流 [mA] 4
漏电流最大值 [mA] 0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 400
开关频率DC [Hz] 450
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 10
实际感应距离 Sr [mm] 10 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...8.1
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
MTTF [年] 1568
机械技术数据
重量 [g] 205
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 黄铜 镀镍的; 感应面: PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²