• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. II5910

电感式接近开关

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

电感式接近开关

II5910

IIA3015BBPKG/US-104

  • 用于移动机器的耐用金属外壳
  • 清晰明确地指示开关状态
  • 感应范围大,正常运作时间长
  • 用于机器的精确位置检测
  • ce
  • ukca
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 15
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 75
应用
特殊的性能 镀金触点
应用 工业应用/工厂自动化
电气数据
工作电压 [V] 10...32 DC
电流损耗 [mA] 10
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
开关频率DC [Hz] 100
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 15
实际感应距离 Sr [mm] 15 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...12.15
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...20
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -40...70
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 线对线,Ri: 2Ohm
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
无线电话信噪比 150 MHz (5 W): 7,5 cm / 450 MHz (5 W): 5 cm / 900 MHz (2 W): 0 cm
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
MTTF [年] 1083
机械技术数据
重量 [g] 130
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 75
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
拧紧扭矩 [Nm] 50
显示器/操作件
显示
开关状态 4 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的