带IO-Link接口的模拟量电感式接近开关
II5987
IIK4015A1PKG/IO/US
带IO-Link接口的模拟量电感式接近开关
II5987
IIK4015A1PKG/IO/US
- 准确的线性化输出信号
- 极高的重复性
- 用于非接触式距离测量
- 工作温度范围大
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
电气数据
工作电压 [V] | 15...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 300 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (线性; 梯度: 1,143 mA/mm; 用于正面接近和由低碳钢制成的目标: 45 x 45 x 1 mm) |
负载最大值 [Ω] | 500; (Ub <=18 V;; 负载最大值 <=400 Ω) |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
测量范围 [mm] | 1...15 |
---|---|
开关点IO-Link [mm] | 2.37...13.99 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | |
---|---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |
注意滞后 |
|
|
模拟输出的线性误差 [%] | ± 1; (测量范围终值) | |
重复性模拟输出 [%] | ± 1; (测量范围终值) | |
温度系数 [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
温度变化率 | ± 5 %; (测量范围终值) |
反应时间
反应时间 [ms] | < 10 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||
IO-Link过程数据(周期性) |
|
||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 开关循环数计数器; 开启循环计数器; 运行小时数计数器; 内部温度; 应用特定标签 | ||||||||
支持的DeviceID |
|
||||||||
注释 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 515 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 117.95 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
拧紧扭矩 [Nm] | 50 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|