电感式接近开关
II7101
IIK3015-BPKG/US-100
电感式接近开关
II7101
IIK3015-BPKG/US-100
- 极高的性价比
- 坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
- 清晰明确地指示开关状态
- 永久清晰的激光刻印标签
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 15 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 200 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 15 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...12.15 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1134 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 否 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 108.2 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|