电感式AS interface接近开关
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
电感式AS interface接近开关
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
- 用于机床和金属加工
- 耐油和冷却剂
- 带有 AS-i 接口
- 清晰可见地指示功能和开关状态
- 永久清晰的激光刻印标签
产品特征
电气设计 | AS-i |
---|---|
感应距离 [mm] | 22 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 适用于机床及冷却润滑剂应用 |
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 1000 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|---|
开关频率DC [Hz] | 100 |
监控范围
感应距离 [mm] | 22 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 22 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...17.82 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.45 / 铜: 0.35 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; ("Coolant") |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
AS-i分类
AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.E | |||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 113.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 无色的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|