全金属电感式接近开关
IIR203
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
全金属电感式接近开关
IIR203
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- 采用不沾涂层,耐焊渣
- 金属感应面,经久耐用
- 较高的抗冲击和振动能力
- 特别短小的外壳,适用于空间受限的情况
- 两线技术
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 12 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 40 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 金属外壳; 光学的调节辅助 | |
---|---|---|
应用 | 适用于焊接应用 | |
抗压强度 [bar] | 10 | |
注意抗压强度 |
|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 3.2 |
最小的负载电流 [mA] | 2 |
漏电流最大值 [mA] | 0.6 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 25 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 12 |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...9.72 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.7 / 铝: 0.5 / 铜: 0.1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 959 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 132.7 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 40 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的; 电缆插头: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) 防粘性的 |
拧紧扭矩 [Nm] | 60 |
金属外壳 | 有 |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
光学的调节辅助 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.3 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
图表
安装
|
|
---|