• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IIS710

电感式接近开关

IIS710

IIB2015BARKG/2M/PUR/UP

电感式接近开关

IIS710

IIB2015BARKG/2M/PUR/UP

  • 适用于工业、移动、冷却和润滑应用
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围广,因而能够灵活运用
  • 由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
  • 由于应用范围广而削减存储空间
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开
感应距离 [mm] 15
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
应用
特殊的性能 牵引链适用性; 增长的感应距离
应用 工业应用/工厂自动化
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC; (“限量供应电压/电流”符合UL标准)
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 5
最小的负载电流 [mA] 2
漏电流最大值 [mA] 0.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 100
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 15
实际感应距离 Sr [mm] 15 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...12.15
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 3...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -40...85
外壳防护等级 IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
抗振强度
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期
喷盐试验
EN 60068-2-52 Kb 严格等级5 (4个检测周期)
MTTF [年] 899
包括嵌入式软件
UL认证
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 A007
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 147.64
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M30 x 1.5 / L = 45
螺纹代号 M30 x 1.5
原材料 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
拧紧扭矩 [Nm] 请参见操作使用说明书
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
弯曲周期 > 5 Mio.
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
锯齿形圆盘: 1, 特种钢
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²