电感式接近开关
IIS716
IIB2015BARKG/10M/PUR
电感式接近开关
IIS716
IIB2015BARKG/10M/PUR
- 适用于工业、移动、冷却和润滑应用
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围广,因而能够灵活运用
- 由大感应范围和低传感器容差而来的安全检测
- 由于应用范围广而削减存储空间
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 15 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 |
应用
特殊的性能 | 牵引链适用性; 增长的感应距离 |
---|---|
应用 | 工业应用/工厂自动化 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
最小的负载电流 [mA] | 2 |
漏电流最大值 [mA] | 0.6 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 15 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...12.15 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 909 | ||||||||||
包括嵌入式软件 | 有 | ||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 308.2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外壳 | 螺纹结构 | ||||
安装 | 齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 | ||||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||
原材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||
拧紧扭矩 [Nm] | 50; (请参见操作使用说明书) | ||||
牵引链适用性 | 有 | ||||
牵引链适用性 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PUR; 2 x 0.34 mm² |
---|