电感式接近开关
IM506A
IME3020BFPKG/3D
电感式接近开关
IM506A
IME3020BFPKG/3D
- 适合在危险区域的应用
- 适用于输送机的长感应范围
- 输出功能常开/常闭可编程
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- 五个感应面位置可选
产品特征
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
---|---|
感应距离 [mm] | 20 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 105 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 20 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...16.2 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||
---|---|---|---|
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 1326 |
机械技术数据
重量 [g] | 243.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 105 |
原材料 | PC; PA; 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: 0.34...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 5...9 mm |
---|