• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IM5118

电感式AS interface接近开关

IM5118

IMC2015-ASI /US-100-DPS

电感式AS interface接近开关

IM5118

IMC2015-ASI /US-100-DPS

  • 带有 AS-i 接口
  • 适用于输送机的长感应范围
  • 五个感应面位置可选
  • 用于检查开关状态和操作的 LED 显示
  • 位于角处的 LED 在任何安装位置都清晰可见
  • ce
  • ukca
  • asi
产品特征
电气设计 AS-i
感应距离 [mm] 15
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 40 x 40 x 54
电气数据
工作电压 [V] 26.5...31.6 DC
电流损耗 [mA] < 35
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 AS-i
开关频率DC [Hz] 100
监控范围
感应距离 [mm] 15
工作距离 [mm] 0...12.1
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞 [Sr的百分比] 1...20
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 10 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 958
AS-i分类
AS-i版本 3.0
扩展寻址模式
AS-i I/O配置 [hex] 0
AS-i ID代码 [hex] A.E
AS-i认证 71901
数据位
名称 开关信号 危险区域 准备运作 不接线
状态 = 0 目标物体在有效区域外,黄色LED熄灭 目标物体在不确定区域内,红色LED闪烁 单位故障或至介质距离<10%,红色LED闪烁 -
状态 = 1 目标物体在有效区域内,黄色LED亮 目标在不确定区外,红色LED熄灭 准备工作,红色LED熄灭 默认值
机械技术数据
重量 [g] 151.5
外壳 矩形的
感应面 5个位置可选
安装 齐平安装
尺寸 [mm] 40 x 40 x 54
原材料 PBT; PPE
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
功能 1 x LED, 红色
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 锁定, 可旋转的