电感式接近开关
IM5120
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
电感式接近开关
IM5120
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
- 免疫用于焊接应用的电磁场
- 采用不沾涂层,耐焊渣
- 五个感应面位置可选
- 适用于输送机的长感应范围
- 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 35 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 |
应用
特殊的性能 | 校正系数K=1; 抗电磁干扰的 |
---|---|
抗电磁干扰的 | 有 |
电磁场抗扰度最大值 [mT] | 300 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 35 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 35 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...28.3 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
校正系数K=1 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1161 | ||||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 134 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
感应面 | 5个位置可选 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 |
原材料 | 外壳: PA 防粘性的; 感应面: PA 黑色 防粘性的; 端盖: PA; 夹子: 桔黄色; 螺栓: 不锈钢(1.4567 / 304Cu) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 锁定, 可旋转的, 不锈钢(1.4404 / 316L) |
---|