电感式接近开关
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
电感式接近开关
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
- 适合在危险区域的应用
- 适用于输送机的长感应范围
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
- 五个感应面位置可选
- 互补输出功能常开/常闭
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
感应距离 [mm] | 30 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 30 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 30 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...24.3 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
许可证 | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 1260 |
机械技术数据
重量 [g] | 173 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 |
原材料 | PC; PA; TPE |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|