• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IN0098

电感式接近开关

IN0098

IN-2004-ABOA

电感式接近开关

IN0098

IN-2004-ABOA

  • 交直流混合输出级
  • 宽广的工作电压范围
  • 两线技术
  • 特别节省空间的矩形外壳
  • 用于空间受限的情况
  • csa
  • ccc
  • ce
  • ukca
产品特征
输出功能 常开
感应距离 [mm] 4
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 40 x 12 x 26
电气数据
工作电压 [V] 20...250 AC/DC
防护等级 II
反相保护
输出
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 6
开关量输出AC电压降最大值 [V] 6.7
最小的负载电流 [mA] 5
漏电流最大值 [mA] 2.0 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 250; (350 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
开关频率AC [Hz] 25
开关频率DC [Hz] 50
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 4
实际感应距离 Sr [mm] 4 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...3.25
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.9 / 黄铜: 0.6 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4
迟滞 [Sr的百分比] 1...20
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 发射 等级B
MTTF [年] 609
机械技术数据
重量 [g] 105.7
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 40 x 12 x 26
原材料 PBT
固定孔
拧紧扭矩 [Nm] < 0.5
螺纹套
拧紧扭矩 [Nm] < 1.2; (当黄铜插入物与对应物接触时)
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
电气连接
要求的保护 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动
注释
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²