- 产品分类
- 传感器
- 阀门传感器
- 用于四分转执行器的接近开关
- IN0108
用于阀门执行器的电感式双接近开关
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
用于阀门执行器的电感式双接近开关
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 非接触式并带有自洁系统
- 只需三颗螺丝的快速稳固安装
- 较高的抗冲击和振动能力
产品特征
输出功能 | 2 x 常开 |
---|---|
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 40 |
电气数据
频率AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
输出功能 | 2 x 常开 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 6.5 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 6.5 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 50 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...3.25 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 303 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 69 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 40 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M18; 译码: A |