用于阀门执行器的电感式双接近开关
IN512A
IND3004DBPKG/3D
用于阀门执行器的电感式双接近开关
IN512A
IND3004DBPKG/3D
- 适合在危险区域的应用
- 通过 4 焦耳冲击测试的坚固外壳
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 非接触式并带有自洁系统
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 2 x 常开 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 2 x 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 1300 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
工作距离目标凸轮 [mm] | 1 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||
---|---|---|---|
关于ATEX标记的注意事项 |
|
||
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 1064 |
机械技术数据
重量 [g] | 347.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
原材料 | 外壳: PBT; 保护板: PC; 防冲击保护外壳: 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm² |
---|