• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. IN5414

用于阀门执行器的电感式双接近开关

IN5414

IND3004DANKG/US-100-DNV

用于阀门执行器的电感式双接近开关

IN5414

IND3004DANKG/US-100-DNV

  • 适用于监控阀门位置
  • 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
  • 非接触式并带有自洁系统
  • 较高的抗冲击和振动能力
  • 只需三颗螺丝的快速稳固安装
  • ce
产品特征
电气设计 NPN
输出功能 2 x 常开
感应距离 [mm] 4
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 40 x 26 x 26
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
额定绝缘电压 [V] 250
电流损耗 [mA] < 30
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 NPN
输出功能 2 x 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
漏电流最大值 [mA] 0.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] 1000
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 4
实际感应距离 Sr [mm] 4 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...3.24
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
MTTF [年] 915
机械技术数据
重量 [g] 40.2
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 40 x 26 x 26
原材料 外壳: PBT; 保护板: PC
拧紧扭矩 [Nm] 0.6...1.5; (锁定螺母)
显示器/操作件
显示
开关状态 2 x LED, 黄色
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A