- 产品分类
- 传感器
- 阀门传感器
- 用于四分转执行器的接近开关
- IN5460
用于阀门执行器的电感式双接近开关
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
用于阀门执行器的电感式双接近开关
IN5460
IND3007DBPKG/US-100-DPV
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 非接触式并带有自洁系统
- 只需三颗螺丝的快速稳固安装
- 较高的抗冲击和振动能力
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 2 x 常开 |
感应距离 [mm] | 7 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 2 x 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 600 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 7 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...5.7 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 990 |
机械技术数据
重量 [g] | 40.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 26 |
原材料 | PC |
拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...1.5; (锁定螺母) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|