电感式接近开关
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
电感式接近开关
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
- 修正系数 1:可应对所有金属的恒定检测距离
- 极高的开关频率
- 感应范围大,正常运作时间长
- 特别节省空间的设计
- 工作温度范围大
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 8 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 |
应用
特殊的性能 | 牵引链适用性; 增长的感应距离; 校正系数K=1 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...6.48 |
增长的感应距离 | 有 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
校正系数K=1 | 有 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 0.001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外壳 | 矩形的 | ||||
安装 | 齐平安装 | ||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
原材料 | 模压铸锌 特殊镀层; 感应面: LCP 自然; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||
牵引链适用性 | 有 | ||||
牵引链适用性 |
|
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|
电气连接 - 电缆
电缆: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² |