• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IS5030

电感式接近开关

IS5030

IS-2002-FROG/6M

电感式接近开关

IS5030

IS-2002-FROG/6M

  • 特别节省空间的矩形外壳
  • 用于空间受限的情况
  • 极高的开关频率
  • 输出功能常开/常闭可编程
  • 两线技术
停产产品 - 存档登录
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 2
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 28 x 10 x 16
电气数据
工作电压 [V] 5...36 DC
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
最小的负载电流 [mA] 4
漏电流最大值 [mA] 0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
开关频率DC [Hz] 2000
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 2
实际感应距离 Sr [mm] 2 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.62
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
MTTF [年] 2460
机械技术数据
外壳 矩形的
安装 齐平安装
尺寸 [mm] 28 x 10 x 16
原材料 PBT
拧紧扭矩 [Nm] < 0.5; (带垫圈)
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²