• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. IS5077

电感式接近开关

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

电感式接近开关

IS5077

IS-2003-FRKG/0,3M/PH

  • 特别节省空间的矩形外壳
  • 用于空间受限的情况
  • 极高的开关频率
  • 工作温度范围大
  • 清晰明确地指示开关状态
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
感应距离 [mm] 3
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 28 x 10 x 16
应用
特殊的性能 增长的感应距离
电气数据
工作电压 [V] 5...36 DC
电流损耗 [mA] < 15
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP/NPN
输出功能 常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 4.6
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
开关频率DC [Hz] 500
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 3
实际感应距离 Sr [mm] 3 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...2.4
增长的感应距离
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 2470
UL认证
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 14.9
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 28 x 10 x 16
原材料 PBT
拧紧扭矩 [Nm] < 0.5; (带垫圈)
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 0.3 m, PUR / PVC; 2 x 0.14 mm²