电感式接近开关
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
电感式接近开关
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- 特别节省空间的矩形外壳
- 用于空间受限的情况
- 工作温度范围大
- 带有 M8 连接器的短连接电缆
- 清晰明确地指示开关状态
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 3 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 3 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...2.4 |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
---|---|
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 2965 | ||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 14.3 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
原材料 | PBT; PC |
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.5; (带垫圈) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.15 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |