电感式接近开关
IS5087
IS-3004-BPKG/0,15M
电感式接近开关
IS5087
IS-3004-BPKG/0,15M
- 特别节省空间的矩形外壳
- 用于空间受限的情况
- 极高的开关频率
- 工作温度范围大
- 清晰明确地指示开关状态
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 4 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 4 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...3.24 |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 2965 |
机械技术数据
重量 [g] | 14.8 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 28 x 10 x 16 |
原材料 | PBT |
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.5; (带垫圈) |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.15 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|