用于线性阀的位置传感器
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
用于线性阀的位置传感器
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
- 单或双座阀和膜片阀的位置反馈
- 可自选开关输出:阀门打开/关闭、调节位置
- 取代二进制脉冲接收器
- 整个测量范围的分辨率为 0.2 mm
- 通过按钮对阀门位置进行编程
产品特征
电气设计 | AS-i |
---|---|
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 |
应用
应用 | 用于单一和双座线形阀门的位置反馈; 绝对距离检测; 阀门密封圈的监控 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 2000 |
输出
电气设计 | AS-i |
---|
监控范围
测量范围 [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大的目标速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
阀门冲程的分辨率 [mm] | 0.2 | ||||||||||
目标物体 |
|
软件/编程
参数设定 | 测量范围内任意定义的3个开关点 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (仅与阀门头中的一个装置相连接, 防止传感器机械的损伤。) |
认证/测试
抗振强度 |
|
||
---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||
MTTF [年] | 281 |
AS-i分类
AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.F | |||||||||||||||
数据位 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 219.5 |
---|---|
安装方式 | 3孔法兰 |
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 |
原材料 | PA; TPE; PP; LCP |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.15 m, PVC; 2 x 0.14 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |