• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IY5034

电感式接近开关

IY5034

IYB30,8-ANKG/V2A

电感式接近开关

IY5034

IYB30,8-ANKG/V2A

  • 极小的外壳
  • 用于空间受限的情况
  • 节省空间的连接技术
  • 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
  • 极高的开关频率
  • ce
  • ukca
  • cul
产品特征
电气设计 NPN
输出功能 常开
感应距离 [mm] 0.8
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M5 x 0.5 / L = 30
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] 15; (24 V)
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 NPN
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 2000
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 0.8
实际感应距离 Sr [mm] 0.8 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...0.65
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...70
外壳防护等级 IP 65
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 3 V
EN 55011 等级B
MTTF [年] 2162
UL认证
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
电源 Class 2
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 43.5
外壳 螺纹结构
安装 齐平安装
尺寸 [mm] M5 x 0.5 / L = 30
螺纹代号 M5 x 0.5
原材料 不锈钢(1.4305/303); 感应面: POM
拧紧扭矩 [Nm] 2
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²