电感式接近开关
IY5062
IYB31,5-BPKG/AS
电感式接近开关
IY5062
IYB31,5-BPKG/AS
- 用于空间受限的情况
- 带有节省空间的 M8 连接器
- 清晰明确地指示开关状态
- 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
- 极高的开关频率
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 1.5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 40 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 1.5 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 1.5 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.2 |
精度/偏差
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 10.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 40 |
螺纹代号 | M5 x 0.5 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4305/303); LED窗口: PPSU; 感应面: POM |
拧紧扭矩 [Nm] | 2 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
---|