• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电感式接近开关
  4. 所有电感式接近开关
  5. IZ5047

电感式接近开关

IZ5047

IZB31,5-BPKG/2M PVC

电感式接近开关

IZ5047

IZB31,5-BPKG/2M PVC

  • 特别短的外壳,直径仅有 4 mm
  • 用于空间受限的情况
  • 节省空间的连接技术
  • 坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境
  • 极高的开关频率
  • ce
  • cul
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 1.5
外壳 圆柱形的
尺寸 [mm] Ø 4 / L = 27
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] 10; (24 V)
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 3
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关频率DC [Hz] 1800
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 1.5
实际感应距离 Sr [mm] 1.5 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...1.2
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] < 15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
MTTF [年] 835
UL认证
Ta 0...40 °C
电源 Class 2
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 54.5
外壳 圆柱形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] Ø 4 / L = 27
原材料 外壳: 特种钢; 感应面: POM
显示器/操作件
显示
开关状态 4 x 90° LED, 红色
附件
供货范围
安装夹子: 1
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²
图表
安装
如果Sr变化<10%,则必须保持以下可用空间 铁磁材料 X > 1.5 mm 其他金属 X > 3.0 mm