- 产品分类
- JN2301
产品特征
测量原理 | 微机电系统电容式 |
---|---|
通信接口 | CAN |
测量轴数量 | 2 |
---|---|
角度范围 [°] | -45…45 |
应用
功能原理 | 静态 |
---|---|
应用 | 适用于移动领域2个轴向的高精度倾斜测量 |
电气数据
工作电压 [V] | 9.2...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
电流消耗最大值 [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 300; (热身时间; 初始化时间最大值: 1000 ms) |
测量/设定范围
测量原理 | 微机电系统电容式 |
---|
测量轴数量 | 2 |
---|---|
角度范围 [°] | -45…45 |
限制频率 [Hz] | 0.5...10; (可设定参数) |
精度/偏差
精确度 [°] | ≤ ± 0,01; (绝对式) |
---|---|
迟滞 [°] | ≤ ± 0,05 |
重复精度 [°] | ≤ ± 0,01 |
分辨率 [°] | 0.01 |
温度系数 [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
接口
通信接口 | CAN |
---|---|
CAN接口数 | 1 |
终端电阻 | 有; (内部的 ; 可设定参数) |
协议 | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
出厂设置 |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||||||||||
湿热 |
|
||||||||||||||||||
标准 | 符合ECE R10,修订版5机动车辆; ISO 7637-3: 2007-07 |
机械技术数据
重量 [g] | 414.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 |
原材料 | 外壳: 模压铸锌 镀镍的 |
安装方向 | 水平的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - CAN-In
接插件: 1 x M12; 译码: A |
电气连接 - CAN-Out
接插件: 1 x M12; 译码: A |