电容式接近开关
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
电容式接近开关
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
- 交直流混合输出和两线技术
- 感应范围长达 60 mm
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 适合在危险区域的应用
- 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
产品特征
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
---|---|
感应距离 [mm] | 60 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 42 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
测量原理 | 电容式 |
输出
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
---|---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 8 | |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 10 | |
最小的负载电流 [mA] | 5 | |
漏电流最大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC) | |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | |
开关频率AC [Hz] | 4 | |
开关频率DC [Hz] | 4 | |
开关频率注意事项 [Hz] |
|
|
短路保护 | 否 | |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 60 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 60 |
实际感应距离 Sr [mm] | 60 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
增加的抗扰度 | 有 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||
---|---|---|---|
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 270 |
机械技术数据
重量 [g] | 281.5 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 105 x 80 x 42 |
原材料 | PPE 改良的; PA |
拧紧扭矩 [Nm] | 外壳螺丝: 0,9 Nm; 螺丝钉: 4 Nm |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动; 保险应安装在易爆区域外。. |
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接线端子: 0.34...2.5 mm²; 电缆护套: Ø 5...9 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
---|