• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电容式接近开关
  4. 所有电容式接近开关
  5. KD3500

电容式接近开关

KD3500

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

电容式接近开关

KD3500

KDE2060-FBOA/NI/LS300L

  • 通过电位计轻松设定感应范围
  • 抗扰度高
  • 坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
  • 交直流混合输出和两线技术
  • 感应范围长达 60 mm
产品特征
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 60
外壳 矩形的
电气数据
工作电压 [V] 20...250 AC/DC
防护等级 II
反相保护
输出
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 8.5
开关量输出AC电压降最大值 [V] 8.5
最小的负载电流 [mA] 5
漏电流最大值 [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 200; (250 (...50 °C))
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 100
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz] 10
开关频率DC [Hz] 10
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 60
检测距离可设
工厂设置检测距离 [mm] 60
实际感应距离 Sr [mm] 60 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...48.6
精度/偏差
校正系数 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -15...15
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 65
增加的抗扰度 有; (增强的抗电磁干扰度)
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
机械技术数据
重量 [g] 335.658
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
原材料 PPE
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 红色
附件
供货范围
螺丝刀: 1
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x 7/8"; 译码: A