电容式接近开关
KG5045
KG-3008-ANKG/NI
电容式接近开关
KG5045
KG-3008-ANKG/NI
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 抗扰度高
- 清晰明确地指示开关状态
- 带有 PVC 电缆
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 8 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合UL - Class 2标准) |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 50 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 8 |
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...6.5 |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
增加的抗扰度 | 有 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 671 |
机械技术数据
重量 [g] | 98.4 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 84 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|