电容式接近开关
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
电容式接近开关
KG5070
KG-3080NFPKGS2T/10M
- 导电介质的可靠液位检测
- 通过指导按钮灵敏度可调
- 抗扰度高
- 输出功能常开/常闭可编程
- 通过 LED 环,开关状态清晰可见
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 8 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
应用
推荐介质 | 导电介质介电常数> 20 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
测量原理 | 电容式 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.1 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 672 |
机械技术数据
重量 [g] | 375.2 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 外壳: PP 白色; 密封圈: TPE-U; 按钮: TPE-U |
显示器/操作件
显示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach示教功能 | 有 | ||||
电子锁 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PVC; 管道附件; 3 x 0.34 mm² |
---|