• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 传感器
  3. 电容式接近开关
  4. 所有电容式接近开关
  5. KG5311

电容式接近开关

KG5311

KG-3080QBPKG/SL/1P/US/IO

电容式接近开关

KG5311

KG-3080QBPKG/SL/1P/US/IO

  • 方便可调的感应范围
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 用于高温介质
  • 用于位置检测或液位监控
  • 通过 IO-Link 的友好通信和参数化
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 0.5...9
通信接口 IO-Link
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 92.5
应用
介质温度 [°C] -25...110
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] < 22
防护等级 III
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 200
开关频率DC [Hz] 30
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 0.5...9
检测距离可设
工厂设置检测距离 [mm] 8
实际感应距离 Sr [mm] 8 ± 10 %
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -15...15
接口
通信接口 IO-Link
传递类型 COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI标准 IEC 61131-9
外形 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO模式
必需的mater port type A
处理周期最小值 [ms] 20
IO-Link功能(非周期性) 应用特定标签; 运行小时数计数器; 常开/常闭(可配置); PNP / NPN (parametrierbar); 开关点设定; 迟滞
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 69K
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 8 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 等级B
抗振强度
DIN EN 60947-5-2 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击
DIN EN 60947-5-2 30 g 6个冲击/11 ms半正弦(x,y,z)
MTTF [年] 1204
UL认证
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
电源 Limited Voltage/Current
UL认证编号 D003
文件数量UL E174191
机械技术数据
重量 [g] 26.1
外壳 螺纹结构
安装 准齐平
尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 92.5
螺纹代号 M18 x 1
原材料 PBT; PC; POM
拧紧扭矩 [Nm] 8
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
供货范围
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12; 译码: A