电容式接近开关
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
电容式接近开关
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
- 适合在危险区域的应用
- 通过电位计轻松设定感应范围
- LED 可清晰明确地指示开关状态
- 用于连接本质安全电路
产品特征
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 15 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 具最大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
电源电压DC [V] | 7.5...15 |
电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,2) |
防护等级 | II |
测量原理 | 电容式 |
输出
电气设计 | NAMUR |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关频率DC [Hz] | 40 |
短路保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 15 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 15 |
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试
许可证 | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX标记 |
|
||
|
|||
EMC电磁兼容 |
|
||
MTTF [年] | 841 |
安全分类
内部电容最大值 [nF] | 375 |
---|---|
内部电感最大值 [µH] | 1 |
机械技术数据
重量 [g] | 212.5 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|