电容式接近开关
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
电容式接近开关
KI503A
KIE4150NCPKG/3D
- 适合在危险区域的应用
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 清晰明确地指示开关状态
- 无需开关放大器直接连接设备控制
- 互补输出功能常开/常闭
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
感应距离 [mm] | 15 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 20 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
测量原理 | 电容式 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | NC+NO |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 15 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 15 |
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
---|---|
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 463 |
机械技术数据
重量 [g] | 149 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | PBT; PA |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接线端子: 0.34...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 5...9 mm; 电缆插接式接头: M20 X 1.5 |
---|