电容式接近开关
KI6006
KI-3250NFNKG/PL/2P/IO/10M/PUR
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 0.5...40 |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
应用
特殊的性能 | 光学的调节辅助 |
---|---|
介质温度 [°C] | -25...110 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 22 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 30 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 0.5...40 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 25 |
实际感应距离 Sr [mm] | 25 ± 10 % |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
---|---|
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
接口
通信接口 | IO-Link |
---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
必需的mater port type | A |
处理周期最小值 [ms] | 20 |
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 常开/常闭(可配置); PNP / NPN (parametrierbar); 开关点设定; 迟滞 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 279 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | PBT; PC; POM; 电位计: PP |
显示器/操作件
显示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学的调节辅助 | 有 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 10 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0.34 mm² |
---|