- 产品分类
- KI8509
电容式接近开关
KI8509
KI-2015-BBOA/NI/HUBBELL
电容式接近开关
KI8509
KI-2015-BBOA/NI/HUBBELL
- 通过电位计轻松设定感应范围
- 交直流混合输出级
- 两线技术
- 抗扰度高
- 清晰明确地指示开关状态
产品特征
输出功能 | 常闭 |
---|---|
感应距离 [mm] | 3...15 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
电气数据
工作电压 [V] | 20...125 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
反相保护 | 否 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
输出
输出功能 | 常闭 |
---|---|
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 8 |
开关量输出AC电压降最大值 [V] | 10 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 1.7 (125 V AC) / 1.5 (24 V DC) |
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 200; (>70°C; 250 mA: >50°C) |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200; (>70°C; 250 mA: >50°C) |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
开关频率AC [Hz] | 25 |
开关频率DC [Hz] | 40 |
短路保护 | 否 |
过载保护 | 否 |
监控范围
感应距离 [mm] | 3...15 |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 15 |
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...12.1 |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
增加的抗扰度 | 有; (增强的抗电磁干扰度) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
重量 [g] | 193.2 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
电气连接
要求的保护 | 请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 2 A; 快速行动 |
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
注释 |
|
||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x Hubbell (HBL7465V) |