• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. KN5107

电容式接近开关

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

电容式接近开关

KN5107

KNQ01NUKFPKG/AS

停产产品 - 存档登录
替代产品: KQ6004 产品比较: KN5107 / KQ6004 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
  • ce
  • cul
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm] 可以调节空转和满转状态
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 78 x 36 x 10
应用
特殊的性能 镀金触点; 功能监控输出
安装 通过非金属容器壁或旁路管进行检测
介质 干散装料; 液体媒介
推荐介质 介质介电常数< 20; 油
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] 30; (24 V)
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开/常闭; (可选)
开关量输出DC电压降最大值 [V] 2.5
功能监控输出
功能检查输出电压降最大值 [V] 3.5
用于功能监控输出的当前负载最大值 [mA] 10
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 150
开关频率DC [Hz] 5
短路保护
短路保护类型 脉冲
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 可以调节空转和满转状态
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
机械技术数据
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 78 x 36 x 10
原材料 PC; PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
操作 1 x LED, 绿色
功能 1 x LED, 红色
附件
供货范围
螺丝刀: 1
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M8; 译码: A; 触头: 镀金的