电容式接近开关
KQ5006
KQ-3067NAPKG/0,04M/AS
电容式接近开关
KQ5006
KQ-3067NAPKG/0,04M/AS
- 通过非金属容器壁可靠地检测液位
- 输出功能常开/常闭可编程
- 适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
- 通过安装转接头和电缆扎带轻松地进行安装
- 特别适用于种子的料位监控
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 8; (预设: 6,7 mm (± 10%)) |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 57 x 36 x 10 |
应用
应用 | 种子监控 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 17 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 8; (预设: 6,7 mm (± 10%)) |
---|---|
检测距离可设 | 有 |
工厂设置检测距离 [mm] | 6.7 |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 771 | ||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 58.6 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 57 x 36 x 10 |
原材料 | PBT; TPE-U; 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.045 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |