电容式接近开关
KQ5108
KQ-3120NFPKG/0,5M/AS
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
感应距离 [mm] | 12 |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | 20 x 7 x 48 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 17 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
测量原理 | 电容式 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可选) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 12 |
---|---|
出厂设置开关点 | 130; (过程数据值 开关点 1) |
实际感应距离 Sr [mm] | 12 ± 10 % |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
---|---|
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 |
软件/编程
参数设定 | 仅经由IO-Link |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | Smart Sensor | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
注意环境温度 |
|
|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 838 |
机械技术数据
重量 [g] | 22.3 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | 20 x 7 x 48 |
原材料 | PBT; TPE-U; 特种钢 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 电缆: 0.5 m, PUR, Ø 2.9 mm |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |