电容式触摸传感器
KTE302
KTEEFOEMMFRKG/2m/IO
电容式触摸传感器
KTE302
KTEEFOEMMFRKG/2m/IO
- 仅适合与符号盘附件结合使用
- 可针对沉积物和溅水进行灵敏度设置及应用相关的设置
- 一个触摸传感器支持所有开关功能
- 无磨损驱动
- 带或不带IO-Link的RGB反馈
只有与符合FDA标准的E12840密封件一起使用时才符合FDA标准
产品特征
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
通信接口 | IO-Link |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M22 x 1 / L = 39.6 |
应用
工作原理 | 动态; 静态; 双稳; combination; (可设定参数) |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
电流损耗 |
|
---|
输入
输入总数 | 2 |
---|---|
开关级别高 [V] | < 4.8; (24V安全关闭 : 电压 <= Ub*0,2) |
开关级别低 [V] | > 19.2; (24V安全开启 : 电压 >= Ub*0,8) |
输入 |
|
---|
输出
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) |
---|---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
反应时间
反应时间 [ms] | 64 |
---|
软件/编程
参数设定 | 常开/常闭; PnP/nPn; 静态; 动态; 双稳; combination; ON延迟和关断延时; 亮度; Sensitivität; 工作条件 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||
外形 |
|
||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 13.2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -30...65 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 122.2 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M22 x 1 / L = 39.6 |
螺纹代号 | M22 x 1 |
原材料 | 外壳: 特种钢; 锁定螺母: PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
|
---|---|---|
所需附件 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² |
---|
图表
Funktionsrelevanter Anwendungshinweis
|
|
---|