M22照明灯
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
M22照明灯
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
- 采用KTE设计的指示灯
- 频闪、照明、脉动。一个灯具满足所有需求!
- 适用于不锈钢和塑料符号盘
- 带或不带IO-Link的RGB反馈
- M22灯可在含或不含IO-Link通信的情况下运行
产品特征
通信接口 | IO-Link |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M22 x 1 / L = 38.8 |
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|---|
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
电流损耗 |
|
---|
输入
输入总数 | 2 |
---|---|
开关级别高 [V] | < 4.8; (24V安全关闭 : 电压 <= Ub*0,2) |
开关级别低 [V] | > 19.2; (24V安全开启 : 电压 >= Ub*0,8) |
输入 |
|
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||
外形 |
|
||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 5 |
工作条件
环境温度 [°C] | -30...65 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (前面的) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 309 | ||||||||||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 109 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M22 x 1 / L = 38.8 |
螺纹代号 | M22 x 1 |
原材料 | 外壳: PA; 锁定螺母: PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
||
---|---|---|---|
所需附件 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² |
---|