- 产品分类
- 状态监测
- 油品质监测系统
- 空气和油中的水含量检测
- LDH100
油湿度检测传感器
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
油湿度检测传感器
LDH100
OIL HUMIDITY SENSOR
- 油的在线状态监测
- 两个模拟输出,用于相对湿度和温度
- 高耐压力
- 通过管路连接快速安装
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
产品特征
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|---|
系统接口 | G 3/4 |
应用
介质 | 矿物油; 合成酯; 生物降解油 |
---|---|
储存罐压力 [bar] | 50 |
介质温度 [°C] | -40...105 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 9...33 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 25 |
防护等级 | III |
反相保护 | 否 |
测量原理 | 电容式 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
模拟输出数量 | 2 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | (Ub - 8) x 25 |
模拟量输出分辨率 | φ: 1% / T: 0.1 K |
测量/设定范围
测量范围 [°C] | -20...120 |
---|
精度/偏差
精确度 | φ: ± 3 % / T: ± 2 % |
---|
反应时间
反应时间 [s] | 1.3 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 100 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗震 |
|
||||||
MTTF [年] | 90 |
机械技术数据
重量 [g] | 176.5 |
---|---|
材料(接液部件) | 铝; HNBR; 聚氨酯树脂; 环氧树脂 |
系统接口 | G 3/4 |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|