油湿度检测传感器
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|---|
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
介质 | 矿物油; 合成酯; 生物降解油 |
不能用于 | 参见操作说明书的“预期用途”章节 |
介质温度 [°C] | -40...120 |
抗压强度 [bar] | 50 |
耐真空 [mbar] | -1000 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 2 |
当前负载总数最大值 [A] | 0.065 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | IO-Link |
数字输出数量 | 1 |
测量/设定范围
测量范围 [% RH] | 0...100 |
---|
测量范围 [°C] | -40...120 |
---|
精度/偏差
精确度 | ± 3; ( 在量程 < 10 %或者> 90 %时,± 5 %) |
---|---|
重复精度 | ± 0,5 % |
分辨率 [%] | 0,1; (过程值) |
精确度 [K] | ± 1 |
---|---|
重复精度 [K] | ± 0,5 |
分辨率 [K] | 0.1 |
反应时间
反应时间 [s] | 油: T09 < 30 |
---|
反应时间 [s] | 油: T09 < 30 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 5 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 4.5 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 100 |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; (7天 / 水深3 m/ 0.3 bar: IP 68) |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 284 | ||||
UL认证 |
|
||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据
重量 [g] | 117 |
---|---|
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; 密封圈: FKM |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA6 GF50; 环氧树脂; 密封圈: NBR |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 |
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12 (EN 61067-2-101); 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|