- 产品分类
- LI5142
用于点水平面检测的传感器
LI5142
LI0273--K-00KNPKG/US
用于点水平面检测的传感器
LI5142
LI0273--K-00KNPKG/US
- 用于水槽或容器的可靠点液位控制
- 检测容器的最低液位、泄漏或过溢
- 只须一个按钮便可轻松进行清空和满态调节
- 适用于水、油和冷却剂
- 方便的传感器要求浸入深度设定
該產品即將/已停產
替代产品: LI5132 产品比较: LI5142 / LI5132 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|---|
探杆长度L [mm] | 273 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
介质 | 含水冷却润滑剂; 油; 水; 类似于水的介质 |
介质的介电常数 | > 1,8 |
推荐介质 | 含水冷却润滑剂; 油; 水; 类似于水的介质 |
不能用于 | 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱 |
储存罐压力 [bar] | -0.5...0.5; (如果安装带安装附件: E43001 - E43007, E43019) |
介质温度 [°C] | 0...65 |
---|---|
介质温度短时 [°C] | 0...80 |
介质温度 [°C] | 0...35; (LI5142 + E43100: 0...65; 如果产品用于温度大于35 °C的水和水为基本的媒介中,那么必须将该产品安装到一个空调管里。) |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | 22; (24 V) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
测量原理 | 电容式 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 开关信号 |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 273 |
---|---|
感应范围A [mm] | 31 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 608 |
机械技术数据
重量 [g] | 156.4 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 16 |
原材料 | PP-GF30; TPE-U |
材料(接液部件) | PP |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|