用于易爆区域点水平面检测的传感器
LMT01A
LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|---|
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
介质 | 液体; 粘稠介质; 粉末 |
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 |
介质温度 [°C] | -20...85 |
探杆长度 [mm] | 11 |
储存罐压力 [bar] | -1...40 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
测量原理 | 电容式 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; IO-Link |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
出厂设定 | 油; 油基介质; 粉末 |
---|
反应时间
反应时间 [s] | < 0.5 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 1 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69) |
认证/测试
ATEX标记 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
MTTF [年] | 223 |
机械技术数据
重量 [g] | 218 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 113 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
材料(接液部件) | PEEK; 表面特征值: Ra < 0,8 / Rz 4 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 密封锥面 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|