- 产品分类
- 传感器
- 液位传感器
- 采用模块化变送器概念
- LR7009
连续性监控的液位传感器(导波雷达)
LR7009
LR0000B-BR34AQSKG/US
连续性监控的液位传感器(导波雷达)
LR7009
LR0000B-BR34AQSKG/US
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|---|
探杆长度L [mm] | 100...1600 |
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 外螺纹 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体 |
介质的介电常数 | ≥ 1,8; (如果介质介电常数为1.8...5(例如油),那么需要一个同轴管用于运行) |
推荐介质 | 水; 水为基本的介质; 油; 油基介质 |
不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 |
过程温度 [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; 参见备注下的说明) |
抗压强度 [MPa] | 1.6 |
耐真空 [MPa] | -0.1 |
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [MPa] | 1.6 |
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 30 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 3 |
测量原理 | 导波雷达 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; IO-Link |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 热量,脉冲式 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
探杆长度L [mm] | 100...1600 |
---|---|
感应范围A [mm] | L-40; (设置为油及油为基础的介质: L-60) |
无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (设置为油及油为基础的介质: 30 / 30) |
测量频率 [Hz] | 4 |
开关点, SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
请注意设定点SP |
|
|
复原点, rP [mm] | 10... L-35 | |
注意复原点, rP |
|
|
设定步距 [mm] | 5 | |
迟滞 [mm] | > 5 |
精度/偏差
重复精度 [mm] | ± 5 |
---|---|
测量误差 [mm] | ± 7 |
偏移误差 [mm] | 5 |
分辨率 [mm] | 1 |
温度变化率 /10 K | ± 0.2 % |
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||
外形 | 无轮廓 | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 1 | ||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
MTTF [年] | 227 | ||||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 378.2 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 50 / L = 99 |
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V |
材料(接液部件) | 不锈钢(1.4305/303); 探头连接: 不锈钢(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: 丁晴橡胶 增强纤维 |
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 外螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的 |
---|
图表
在有源范围极限的测量偏差D
|
|
---|