- 产品分类
- 传感器
- 液位传感器
- 用于冷却剂、清洁剂、润滑剂以及液压油的应用
- LT3923
带温度检测的液位传感器
LT3923
LT0472B-B-00KLSKG/US
产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|---|
出厂设定 | 矿物油 |
探杆长度L [mm] | 472 |
应用
介质 | 含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质 | |
---|---|---|
介质的介电常数 | > 2 | |
不能用于 | 非常导电介质; 粘附介质; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱 | |
抗压强度 [MPa] | 0.05 | |
注意抗压强度 |
|
介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43101 35...60 °C) |
---|
介质温度 [°C] | 0...70 |
---|---|
介质温度短时 [°C] | 0...90; (< 1 h) |
介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43101 35...60 °C) |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 18...30 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 3 |
总的输入/输出
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
---|
输出
输出数量 | 2 |
---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10, 可逆 |
负载电阻最小值 [Ω] | 2000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 热量,脉冲式 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围
出厂设定 | 矿物油 |
---|---|
探杆长度L [mm] | 472 |
感应范围A [mm] | 390 |
无效范围 I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
开关点, SP [mm] | 35...390 |
---|---|
复原点, rP [mm] | 30...385 |
设定步距 [mm] | 5 |
参考点OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
迟滞,OP [mm] | 3 |
测量范围 [°C] | -20...90 |
---|---|
开关点, SP [°C] | -19.5...90 |
复原点, rP [°C] | -20...89.5 |
设定步距 [°C] | 0.5 |
开关量输出分辨率 [K] | 0.5 |
精度/偏差
测量误差 [終值的百分比] | ± 5 |
---|---|
重复精度 | ± 2 |
分辨率 [mm] | 5 |
零信号(电压) [V] | 0 |
零信号(电流) [mA] | 4.0 |
全信号(电压) [V] | 10 |
全信号(电流) [mA] | 20 |
开关点精度 [K] | ± 1,5 |
---|---|
分辨率 [K] | 0.5 |
动态反应T09 [s] | 90 |
软件/编程
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; ON延迟、关断延时 |
---|
接口
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模拟过程数据 | 4 | ||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||
处理周期最小值 [ms] | 4.5 | ||||
支持的DeviceID |
|
工作条件
环境温度 [°C] | 0...60 |
---|---|
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 223 | ||||
UL认证 |
|
机械技术数据
重量 [g] | 378.1 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 16 |
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PA; PP; TPV |
材料(接液部件) | PP |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|