用于液压缸的磁性耐压开关
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
用于液压缸的磁性耐压开关
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 2 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 |
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 金属外壳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
应用 | 液压油缸 | ||||
介质 | 检测黑色金属 | ||||
爆破压力最小值 [bar] | 2000 | ||||
抗压强度 [bar] |
|
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 60 |
电流损耗 [mA] | < 23 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 300 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.6 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护类型 | 脉冲 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 2 |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
工作距离 [mm] | 0...1.62 |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | < 15 |
---|---|
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
重复精度 [Sr的百分比] | < 10 |
工作条件
环境温度 [°C] | 120 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 1701 |
机械技术数据
重量 [g] | 54.8 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 |
螺纹代号 | M14 x 1.5 |
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FPM 90 |
拧紧扭矩 [Nm] | < 25 |
金属外壳 | 有 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PEI; 触头: 镀金的 |
---|
图表
|
|
---|