接近开关
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
接近开关
M9H215
M9B2002-ARKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- 耐压达350 bar
- 专为柱塞检测用途而设计
- 紧凑耐用的不锈钢外壳
- 便于简单安装的扁平扳手
- 高抗冲击性和抗振动性适用于移动应用
产品特征
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
尺寸 [mm] | M11 x 1 / L = 56.5 |
应用
应用 | 带柱塞的润滑剂分配器 |
---|---|
介质 | 检测黑色金属 |
抗压强度 [bar] | 350 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
额定绝缘电压 [V] | 60 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间最大值 [ms] | 300 |
输出
电气设计 | PNP/NPN |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 5.9 |
最小的负载电流 [mA] | 5 |
漏电流最大值 [mA] | 0.8 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 10 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
工作距离 [mm] | 0...1.62 |
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
注意环境温度 |
|
||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 830 |
机械技术数据
重量 [g] | 78.9 |
---|---|
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M11 x 1 / L = 56.5 |
螺纹代号 | M11 x 1 |
原材料 | 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 端盖: TPU |
拧紧扭矩 [Nm] | < 18 |
系统接口 | 螺纹连接 M11 x 1 外螺纹 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.5 m, PUR |
---|---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |