气缸开关
MFH213
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
气缸开关
MFH213
MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,21M
- 用于液压气缸的位置反馈
- 耐压能力高达 500 巴
- 金属感应面,经久耐用
- 高爆破压力
- 高于 1 千万次压力周期的使用寿命
产品特征
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
感应距离 [mm] | 1.8 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
应用
特殊的性能 | 金属外壳 |
---|---|
应用 | 液压油缸 |
介质 | 检测黑色金属 |
爆破压力最小值 [bar] | 2000 |
抗压强度 [bar] | 500 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 23 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | PNP |
---|---|
输出功能 | 常开 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1.6 |
漏电流最大值 [mA] | 0.1 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
开关频率DC [Hz] | 1000 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 1.8 |
---|
精度/偏差
迟滞 [Sr的百分比] | < 15 |
---|---|
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 |
重复精度 [Sr的百分比] | 10 |
工作条件
压力峰值 [bar] | 1000 |
---|---|
环境温度 [°C] | -25...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗振强度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 1934 |
机械技术数据
重量 [g] | 30.8 |
---|---|
外壳 | 螺纹结构 |
安装 | 齐平安装 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
原材料 | 外壳: 特种钢; O形环: FPM; 支撑环: PTFE |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | < 25 |
金属外壳 | 有 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 0.21 m, PUR |
---|
图表
|
|
---|